??
CAD model selection
K0725.7160X14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with folding grip
Bill of material
K0725.7160X14
BESTKIPP
Order No.
K0725.7160X14
POS
Position grip
AUSF
version
hub with slot
D1
diameter
159 mm
D2
diameter
14 / H7
D3
diameter
40.0 mm
D4
diameter
25 mm
A
distance
65 mm
H
height
31.0 mm
L
height
126 mm
L1
height
24 mm
L3
height
55 mm
L2
Length
71 mm
L4
Length
59 mm
B3
slot width
5 mm
T
Nabennuthöhe
16,3 mm
GEW
Approx. weight
0.4359 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Drawing views
BS
Description
Information
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061396
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions